Glissière fixe 25 kg (Eurorack)

Image pour Glissière fixe 25 kg à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour montage sûr des tiroirs 19" lourds
  • A accrochage rapide au pas de 1 U
  • A fixer sur les montants 19"
  • Large surface d'appui
  • Acier 1,5 mm, surface AlZn
  • Charge statique admissible de 25 kg/paire

    Famille de produit:

    Eurorack

    Remarque:

    Le montage nécessite 4 montants 19" (à commander séparément, voir montant)

    Catégorie d'accessoires:

    Glissière

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
Quantité
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Couleur Pour profondeur de baie mm xf mm Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Couleur Pour profondeur de baie mm xf mm Description
420.0 10 pièces alu zingué 600.0 60.0 acier 1,5 mm, AlZn, charge statique admissible 25 kg / paire, montants (2 paires) et traverses de réduction à commander  séparément
417.0 2 pièces alu zingué 600.0 60.0 acier 1,5 mm, AlZn, charge statique admissible 25 kg / paire
620.0 10 pièces alu zingué 800.0 60.0 acier 1,5 mm, AlZn, charge statique admissible 25 kg / paire
617.0 2 pièces Al-Zn 800.0 60.0 -
512.0 2 pièces Al-Zn 800.0 60.0 -
720.0 10 pièces alu zingué 900.0 60.0 acier 1,5 mm, AlZn, charge statique admissible 25 kg / paire
717.0 2 pièces Al-Zn 900.0 60.0 -