Flanc avec vis quart de tour (Eurorack), RAL 7021/RAL 7035

Image pour Flanc avec vis quart de tour à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Fixation au bâti à l'aide de 2 vis quart de tour
  • Acier 1 mm

    Famille de produit:

    Eurorack

    Remarque:

    Les portes peuvent être montées à la place des flancs

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Pour profondeur de baie mm
Colour
 
Référence catalogue Qté Pour hauteur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm Description Hauteur U Pour hauteur de baie Profondeur D mm
Référence catalogue Qté Pour hauteur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm Description Hauteur U Pour hauteur de baie Profondeur D mm
2 pièces 998 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 20 20 -
2 pièces 998 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 20 20 -
2 pièces 998 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 20 20 -
2 pièces 998 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 20 20 -
2 pièces 1220 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 25 25 -
2 pièces 1220 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 25 25 -
2 pièces 1220 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 25 25 -
2 pièces 1220 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 25 25 -
2 pièces 1398 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 29 29 -
2 pièces 1398 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 29 29 -
2 pièces 1398 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 29 29 -
2 pièces 1398 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 29 29 -
2 pièces 1620 RAL 7035 600.0 Acier 1 mm, RAL 7035, possibilité de monter une porte à la place du flanc 34 34 600.0
2 pièces 1620 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34 -
2 pièces 1620 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34 800.0
2 pièces 1620 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34 -
2 pièces 1620 RAL 7035 900.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34 900.0
2 pièces 1620 RAL 7021 900.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34 -
2 pièces 1798 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38 600.0
2 pièces 1798 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38 -
2 pièces 1798 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38 800.0
2 pièces 1798 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38 -
2 pièces 1798 RAL 7035 900.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38 900.0
2 pièces 1798 RAL 7021 900.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38 -
2 pièces 2020 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43 600.0
2 pièces 2020 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43 -
2 pièces 2020 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43 800.0
2 pièces 2020 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43 -
2 pièces 2020 RAL 7035 900.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43 900.0
2 pièces 2020 RAL 7021 900.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43 -
2 pièces 2198 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47 600.0
2 pièces 2198 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47 -
2 pièces 2198 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47 800.0
2 pièces 2198 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47 -
2 pièces 2198 RAL 7035 900.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47 900.0
2 pièces 2198 RAL 7021 900.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 vis quart de tour; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47 -