Flanc avec serrure de sûreté (Eurorack), RAL 7021/RAL 7035

Image pour Flanc avec serrure de sûreté à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 1 mm
  • Fixation au bâti à l'aide de 2 serrures de sûreté

    Famille de produit:

    Eurorack

    Remarque:

    Les portes peuvent être montées à la place des flancs

    Catégorie d'accessoires:

    Flanc

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Pour profondeur de baie mm
Colour
 
Référence catalogue Qté Pour hauteur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Qté Pour hauteur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm Description Hauteur U Pour hauteur de baie
2 pièces 1398 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 29 29
2 pièces 1398 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 29 29
2 pièces 1398 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 29 29
2 pièces 1398 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 29 29
2 pièces 1620 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34
2 pièces 1620 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34
2 pièces 1620 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34
2 pièces 1620 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34
2 pièces 1620 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34
2 pièces 1620 RAL 7021 900.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 34 34
2 pièces 1798 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38
2 pièces 1798 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38
2 pièces 1798 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38
2 pièces 1798 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38
2 pièces 1798 RAL 7035 900.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38
2 pièces 1798 RAL 7021 900.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 38 38
2 pièces 2020 RAL 7035 600.0 - 43 43
2 pièces 2020 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43
2 pièces 2020 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43
2 pièces 2020 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43
2 pièces 2020 RAL 7035 900.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43
2 pièces 2020 RAL 7021 900.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 43 43
2 pièces 2198 RAL 7035 600.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47
2 pièces 2198 RAL 7021 600.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47
2 pièces 2198 RAL 7035 800.0 acier 1 mm, RAL 7035, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47
2 pièces 2198 RAL 7021 800.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47
2 pièces 2198 RAL 7035 900.0 - 47 47
2 pièces 2198 RAL 7021 900.0 acier 1 mm, RAL 7021, 2 serrures; les portes peuvent être montées à la place des flancs 47 47