Flanc (Varistar), avec loquet coulissant pour IP 20

Image pour Flanc avec loquets coulissants IP 20 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec mise à la masse
  • Acier 1 mm
  • Serrure pour loquet coulissant à commander séparément

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Flanc

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
Colour
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
600.0 1200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 24
600.0 1200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 24
800.0 1200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 24
800.0 1200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 24
900.0 1200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 24
900.0 1200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 24
1000.0 1200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 24
1000.0 1200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 24
600.0 1400.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 29
600.0 1400.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 29
800.0 1400.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 29
800.0 1400.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 29
900.0 1400.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 29
900.0 1400.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 29
1000.0 1400.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 29
1000.0 1400.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 29
600.0 1600.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 33
600.0 1600.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 33
800.0 1600.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 33
800.0 1600.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 33
900.0 1600.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 33
900.0 1600.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 33
1000.0 1600.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 33
1000.0 1600.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 33
600.0 1800.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 38
600.0 1800.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 38
800.0 1800.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 38
800.0 1800.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 38
900.0 1800.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 38
900.0 1800.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 38
1000.0 1800.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 38
1000.0 1800.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 38
300.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
300.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
600.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
600.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
800.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
800.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
900.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
900.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
1000.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
1000.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 42
300.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
300.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
600.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
600.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
800.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
800.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
900.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
900.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
1000.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47
1000.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 Avec loquet coulissant acier 1 mm, avec mise à la masse, serrure à commander séparément 47