Traverse (Eurorack)

Image pour Traverse à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 1,5 mm, AlZn
  • Pour la fixation d'un troisième plan 19'' ou d'autres accessoires

    Famille de produit:

    Eurorack

    Catégorie d'accessoires:

    Traverse de profondeur

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour profondeur de baie mm
Type
 
Référence catalogue Qté Pour largeur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm Description
Référence catalogue Qté Pour largeur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm Description
2 pièces 600.0 AlZn 900.0 -
2 pièces 600.0 alu zingué 600.0 acier 1,5 mm, AlZn, pour la réalisation d'un troisième plan 19" ou fixation d'accessoires
2 pièces 600.0 AlZn 800.0 -
2 pièces 600.0 alu zingué 600.0 acier 1,5 mm, AlZn, pour la réalisation d'un troisième plan 19" ou fixation d'accessoires
2 pièces 600.0 alu zingué 800.0 -
2 pièces 600.0 alu zingué 900.0 -