Chemin de câbles (Eurorack)

Image pour Chemin de câbles à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Fixation des câbles à l'aide de colliers serre-câbles ou bandes auto-aggripantes
  • Pour le montage direct au bâti, montage en retrait avec traverses de profondeur

    Famille de produit:

    Eurorack

    Catégorie d'accessoires:

    Câblage

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour hauteur de baie mm
Largeur mm
Colour
 
Référence catalogue Largeur mm Qté Pour hauteur de baie mm Description Description Pour hauteur de baie
Référence catalogue Largeur mm Qté Pour hauteur de baie mm Description Description Pour hauteur de baie
150.0 2 pièces 1798 RAL 7021 acier 1 mm, RAL 7021, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 38
150.0 2 pièces 1798 RAL 7035 acier 1 mm, RAL 7035, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 38
250.0 2 pièces 1798 RAL 7021 acier 1 mm, RAL 7021, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 38
250.0 2 pièces 1798 RAL 7035 acier 1 mm, RAL 7035, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 38
150.0 2 pièces 1934 RAL 7021 acier 1 mm, RAL 7021, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 43
150.0 2 pièces 1934 RAL 7035 acier 1 mm, RAL 7035, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 43
250.0 2 pièces 1934 RAL 7021 acier 1 mm, RAL 7021, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 43
250.0 2 pièces 1934 RAL 7035 acier 1 mm, RAL 7035, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 43
150.0 2 pièces 2020 RAL 7021 acier 1 mm, RAL 7021, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 47
150.0 2 pièces 2020 RAL 7035 acier 1 mm, RAL 7035, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 47
250.0 2 pièces 2020 RAL 7021 acier 1 mm, RAL 7021, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 47
250.0 2 pièces 2020 RAL 7035 acier 1 mm, RAL 7035, avec découpes pour colliers serre‐câbles ou bandes auto‐aggripantes 47