Charge statique du bâti 400 kg (Novastar) Heavy-Duty, 19"

Image pour Charge statique du bâti 400 kg (Novastar) Heavy-Duty, 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Retrait du plan 19'' avant 60mm, arrière 60 mm
  • Profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse
  • Charge statique admissible, 400 kg

    Famille de produit:

    Novastar

    Remarque:

    Portes, panneaux arrière, flancs, toits, socles, tôles planchers, étagères, glissières fixes, roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    Bâti

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Qté Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur Description Hauteur U
Référence catalogue Qté Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur Description Hauteur U
1 pièce 900.0 589.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 12
1 pièce 1000.0 589.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 12
1 pièce 500.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16
1 pièce 600.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16
1 pièce 800.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16
1 pièce 900.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16
1 pièce 1000.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16
1 pièce 500.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20
1 pièce 600.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20
1 pièce 800.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20
1 pièce 900.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20
1 pièce 800.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20
1 pièce 500.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25
1 pièce 600.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25
1 pièce 800.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25
1 pièce 900.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25
1 pièce 1000.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25
1 pièce 500.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34
1 pièce 600.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34
1 pièce 800.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34
1 pièce 900.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34
1 pièce 1000.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34
1 pièce 500.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38
1 pièce 600.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38
1 pièce 800.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38
1 pièce 900.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38
1 pièce 1000.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38
1 pièce 500.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43
1 pièce 600.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43
1 pièce 800.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43
1 pièce 900.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43
1 pièce 1000.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43
1 pièce 500.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47
1 pièce 600.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47
1 pièce 800.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47
1 pièce 900.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47
1 pièce 1000.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 400 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" avant 60 mm, arrière 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47