Charge du bâti 200 kg (Novastar) Slim-Line

Image pour Charge du bâti 200 kg (Slim‐Line) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Charge statique admissible, 200 kg
  • Retrait du plan 19'' avant 33 mm, arrière 60 mm
  • Profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse

    Famille de produit:

    Novastar

    Remarque:

    Portes, panneaux arrière, flancs, toits, socles, tôles planchers, étagères, glissières fixes, roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    Bâti

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur Description Hauteur U Qté
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur Description Hauteur U Qté
500.0 357.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 6 1 pièce
600.0 357.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 6 1 pièce
500.0 456.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 9 1 pièce
600.0 456.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 9 1 pièce
500.0 589.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 12 1 pièce
600.0 589.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 12 1 pièce
800.0 589.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 12 1 pièce
900.0 589.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 12 1 pièce
1000.0 589.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 12 1 pièce
500.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16 1 pièce
600.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16 1 pièce
800.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16 1 pièce
900.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16 1 pièce
1000.0 767.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 16 1 pièce
500.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20 1 pièce
600.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20 1 pièce
800.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20 1 pièce
900.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20 1 pièce
1000.0 945.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 20 1 pièce
500.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25 1 pièce
600.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25 1 pièce
800.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25 1 pièce
900.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25 1 pièce
1000.0 1167.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 25 1 pièce
500.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34 1 pièce
600.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34 1 pièce
800.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34 1 pièce
900.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34 1 pièce
1000.0 1567.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 34 1 pièce
500.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38 1 pièce
600.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38 1 pièce
900.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38 1 pièce
1000.0 1745.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 38 1 pièce
500.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43 1 pièce
600.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43 1 pièce
800.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43 1 pièce
900.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43 1 pièce
1000.0 1967.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 43 1 pièce
500.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47 1 pièce
600.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47 1 pièce
800.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47 1 pièce
900.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47 1 pièce
1000.0 2145.0 553.0 RAL 7021 charge statique 200 kg, profilé alu, RAL 7021, avec mise à la masse; retrait du plan 19" av. 33 mm, ar 60 mm; roulettes pivotantes ou pieds vérins à commander séparément 47 1 pièce