Roulettes pivotantes (Eurorack)

Image pour Roulettes pivotantes à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Famille de produit:

    Eurorack

    Catégorie d'accessoires:

    Pied vérin, roulette pivotante

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Load Capacity kg
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Description Description
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Description Description
110.0 4 pièces Roulettes pivotantes pour cadre de baie hauteur 110 mm le montage s'effectue directement  sur le cadre, hauteur H = 110 mm, 2 roulettes avec blocage, 2 roulettes sans blocage
110.0 4 pièces Roulettes pivotantes pour cadre de baie hauteur 93 mm le montage s'effectue directement  sur le cadre,  hauteur H = 93 mm, 2 roulettes avec blocage, 2 roulettes sans blocage