Cadre pivotant pour largeur de baie 800 mm (Varistar)

Image pour Cadre pivotant pour largeur de baie 800 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Point de rotation au choix à droite ou à gauche
  • Pour la réception de tiroirs 19" et debacs à cartes 19"
  • Acier 2 mm, RAL 7021
  • Charge admissible 150 kg
  • Charnière, serrures carrées avec 2 clés
  • Pour pleine hauteur ou montage partiel

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Les cadres pivotants 19" sont montés directement sur le bâti ou sur des traverses de profondeur pour un réglage en profondeur au pas de 50 mm.

    Catégorie d'accessoires:

    Cadre pivotant

    Max. mounting depth for swing frames:

    Symmetrical assembly: Slim-Line 395 mm, Heavy-Duty 375 mm; Asymmetrical assembly: Slim-Line 525 mm, Heavy-Duty 505 mm

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour hauteur de baie mm
Configuration
 
Référence catalogue Pour hauteur de baie Pour hauteur de baie mm Largeur mm Description h1 h2
Référence catalogue Pour hauteur de baie Pour hauteur de baie mm Largeur mm Description h1 h2
16 900 montage partiel 800.0 Cadres pivotants 120° 16.0 12.0
16 900 montage partiel 800.0 Cadres pivotants 160° 16.0 12.0
24 1200 800.0 Cadres pivotants 120° 24.0 21.0
24 1200 800.0 Cadres pivotants 160° 24.0 21.0
29 1400 800.0 Cadres pivotants 120° 29.0 25.0
29 1400 800.0 Cadres pivotants 160° 29.0 25.0
33 1600 800.0 Cadres pivotants 120° 33.0 30.0
33 1600 800.0 Cadres pivotants 160° 33.0 30.0
38 1800 800.0 Cadres pivotants 120° 38.0 34.0
38 1800 800.0 Cadres pivotants 160° 38.0 34.0
42 2000 800.0 Cadres pivotants 120° 42.0 39.0
42 2000 800.0 Cadres pivotants 160° 42.0 39.0
47 2200 800.0 Cadres pivotants 120° 47.0 43.0
47 2200 800.0 Cadres pivotants 160° 47.0 43.0