Cadre pivotant pour largeur de baie 600 mm (Varistar)

Image pour Cadre pivotant pour largeur de baie 600 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour pleine hauteur ou montage partiel
  • Point de rotation au choix à droite ou à gauche
  • Couleur RAL 7021
  • Pour la réception de tiroirs 19" et debacs à cartes 19"
  • Charnière 120°, serrures carrées avec 2 clés
  • Charge admissible 150 kg

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Les cadres pivotants 19" sont montés directement sur le bâti ou sur des traverses de profondeur pour un réglage en profondeur au pas de 50 mm.

    Catégorie d'accessoires:

    Cadre pivotant

    Max. mounting depth for swing frames:

    Slim-Line 220 mm, Heavy-Duty 200 mm

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour hauteur de baie mm
 
Référence catalogue Pour hauteur de baie Pour hauteur de baie mm h1 h2 Largeur mm Qté
Référence catalogue Pour hauteur de baie Pour hauteur de baie mm h1 h2 Largeur mm Qté
16 900 16.0 12.0 600.0 1 pièce
24 1200 24.0 21.0 600.0 1 pièce
29 1400 29.0 25.0 600.0 1 pièce
30 1600 33.0 30.0 600.0 1 pièce
38 1800 34.0 38.0 600.0 1 pièce
42 2000 42.0 39.0 600.0 1 pièce
47 2200 47.0 43.0 600.0 1 pièce