Cadre enjoliveur (Varistar)

Image pour Cadre enjoliveur (Varistar) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Plan 19" intégré au cadre enjoliveur pour baie ouverte à l'avant (sans porte)
  • Aluminium, cadre enjoliveur
  • Avec mise à la masse, ouvert à l'avant, aucune porte ne peut être montée

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

  • Equerre d'adaptation pour la fixation de glissières fixes et d'étagères à commander séparément
  • Le cadre enjoliveur ne permet pas de monter une porte
  • Catégorie d'accessoires:

    Cadre enjoliveur

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Colour
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Hauteur U
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 24
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 24
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 29
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7035 29
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 33
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7035 33
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 38
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7035 38
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 42
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7035 42
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 47
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 47