Bâti Universal (Eurorack)

Image pour Bâti Universal à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Finition : RAL 7021
  • Vissé, cadre en fonte alu, montant en profilé alu
  • Autres dimensions sur demande
  • Le plan 19" réalisé à l'aide de traverses de profondeur et de montants 19" est réglable en profondeur au pas 25 mm

    Famille de produit:

    Eurorack

    Catégorie d'accessoires:

    Bâti

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Hauteur U Profondeur D mm Description
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Hauteur U Profondeur D mm Description
600.0 998.0 600.0 1 pièce RAL 7021 20 - -
800.0 998.0 600.0 1 pièce RAL 7021 20 - -
600.0 1220.0 600.0 1 pièce RAL 7021 25 - -
800.0 1220.0 600.0 1 pièce RAL 7021 25 - -
600.0 1398.0 600.0 1 pièce RAL 7021 29 - -
800.0 1398.0 600.0 1 pièce RAL 7021 29 - -
600.0 1620.0 600.0 1 pièce RAL 7021 34 600.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu, plan 19" réglable en profondeur au pas de 25 mm à l'aide de traverses de profondeur et montants 19"
800.0 1620.0 600.0 1 pièce RAL 7021 34 800.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
900.0 1620.0 600.0 1 pièce RAL 7021 34 900.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
600.0 1798.0 600.0 1 pièce RAL 7021 38 600.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
800.0 1798.0 600.0 1 pièce RAL 7021 38 800.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
900.0 1798.0 600.0 1 pièce RAL 7021 38 900.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
600.0 1798.0 800.0 1 pièce RAL 7021 38 600.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
800.0 1798.0 800.0 1 pièce RAL 7021 38 800.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
600.0 2020.0 600.0 1 pièce RAL 7021 43 600.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
800.0 2020.0 600.0 1 pièce RAL 7021 43 800.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
900.0 2020.0 600.0 1 pièce RAL 7021 43 900.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
600.0 2020.0 800.0 1 pièce RAL 7021 43 600.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
800.0 2020.0 800.0 1 pièce RAL 7021 43 800.0 Bâti universal, cadre fonte alu, montant profilé alu
600.0 2198.0 600.0 1 pièce RAL 7021 47 - -
800.0 2198.0 600.0 1 pièce RAL 7021 47 - -
900.0 2198.0 600.0 1 pièce RAL 7021 47 - -
800.0 2198.0 800.0 1 pièce RAL 7021 47 - -