Bâti (Varistar), Heavy-Duty

Image pour Bâti (Varistar), Heavy-Duty à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 1,5 mm zingué, avec point de mise à la masse central
  • Soudé, surface poudrée, gris noir, RAL 7021
  • Pieds vérins ou roulettes à commander séparément
  • Charge statique admissible, 800 kg

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Bâti

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Hauteur U
600.0 1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
800.0 1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
900.0 1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
1000.0 1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
1100.0 1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
1200.0 1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
600.0 1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
800.0 1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
900.0 1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
1000.0 1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 24
600.0 1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 29
800.0 1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 29
900.0 1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 29
1000.0 1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 29
600.0 1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 29
800.0 1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 29
900.0 1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 29
1000.0 1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 29
600.0 1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 33
800.0 1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 33
900.0 1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 33
1000.0 1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 33
600.0 1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 33
800.0 1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 33
900.0 1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 33
1000.0 1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 33
600.0 1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 38
800.0 1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 38
900.0 1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 38
1000.0 1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 38
600.0 1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 38
800.0 1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 38
900.0 1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 38
1000.0 1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 38
600.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
800.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
900.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
1000.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
1100.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
1200.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
600.0 2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
800.0 2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
900.0 2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
1000.0 2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
1100.0 2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
1200.0 2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 42
600.0 2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
800.0 2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
900.0 2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
1000.0 2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
1100.0 2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
1200.0 2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
600.0 2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
800.0 2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
900.0 2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
1000.0 2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
1100.0 2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47
1200.0 2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Heavy-Duty 47