19" Cadre pivotant (Varistar), Bandeau de cadre pivotant / Arrêt

Image pour 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec poignée et perforations pour anneaux guide-câbles
  • Pour fermer l'espace entre le cadre pivotant et le bâti dans des baies de largeur 800 mm
  • Angle de pivotement max. : 120° ou 160°
  • Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'utiliser un arrêt de cadre avec un cadre pivotant de charge admissible150 kg
  • pour montage symétrique du cadre (2 bandeaux, chacun de largeur 100 mm)
  • Serrure n° 333
  • Clé de rechange pour cylindre de sûreté DIN

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Cadre pivotant

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour hauteur de baie U / mm
Configuration
 
Référence catalogue Largeur mm Qté Description Description Pour hauteur de baie mm Pour largeur de baie mm Pour hauteur de baie
Référence catalogue Largeur mm Qté Description Description Pour hauteur de baie mm Pour largeur de baie mm Pour hauteur de baie
600.0 1 lot Arrêt 120 degré acier; l'arrêt de cadre pivotant est recommandé pour des raisons de sécurité - - -
800.0 1 lot Arrêt 160 degré acier, utilisé uniquement avec des charnières 160°, arrêt de cadre pivotant recommandé pour des raisons de sécurité - - -
- 2 pièces Charnières 160 degré à visser à la place des charnières 120° - - -
- 1 pièce Serrure de sûreté pour cadre pivotant en remplacement de la serrure carrée,  avec 2 clés - - -
- 1 pièce Clé de rechange - - - -
200.0 1 pièce 21 U, montage asymétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, largeur 200 mm), avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles montage partiel 800.0 25
100.0 2 pièces 21 U, montage symétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, 2x larg. 100 mm) avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles montage partiel 800.0 25
200.0 1 lot 25 U, montage asymétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, largeur 200 mm), avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles montage partiel 800.0 29
100.0 2 pièces 25 U, montage symétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, 2x larg. 100 mm) avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles montage partiel 800.0 29
200.0 1 pièce 30 U, montage asymétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, largeur 200 mm), avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles montage partiel 800.0 33
100.0 2 pièces 30 U, montage symétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, 2x larg. 100 mm) avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles montage partiel 800.0 33
200.0 1 pièce 34 U, montage asymétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, largeur 200 mm), avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles 1800 800.0 38
100.0 2 pièces 34 U, montage symétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, 2x larg. 100 mm) avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles 1800 800.0 38
200.0 1 pièce 39 U, montage asymétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, largeur 200 mm), avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles 2000 800.0 42
100.0 2 pièces 39 U, montage symétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, 2x larg. 100 mm) avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles 2000 800.0 42
200.0 1 pièce 43 U, montage asymétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, largeur 200 mm), avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles 2200 800.0 47
100.0 2 pièces 43 U, montage symétrique acier 1,5 mm, RAL 7021, bandeau (rep. 1, 2x larg. 100 mm) avec poignée (rep. 2) et perçages pour anneaux guide‐câbles 2200 800.0 47