Montant 19" (Eurorack)

Image pour Montant 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour montage réglable en profondeur: Profondeur de baie 600 mm - Commander une traverse de profondeur Profondeur de baie 800 mm - Commander un longeron de réduction
  • La réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur
  • Acier 1,5 mm, avec poinçonnage EIA

    Famille de produit:

    Eurorack

    Catégorie d'accessoires:

    Montant

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur mm
Hauteur U
Colour
 
Référence catalogue Qté Pour hauteur de baie mm Couleur Description Pour hauteur de baie
Référence catalogue Qté Pour hauteur de baie mm Couleur Description Pour hauteur de baie
2 pièces 998 alu zingué Acier 1,5 mm, la réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur 20
2 pièces 998 RAL 7021 - 20
2 pièces 1220 alu zingué Acier 1,5 mm, la réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur 25
2 pièces 1220 RAL 7021 - 25
2 pièces 1398 alu zingué Acier 1,5 mm, la réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur 29
2 pièces 1398 RAL 7021 - 29
2 pièces 1620 alu zingué Acier 1,5 mm, la réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur 34
2 pièces 1620 RAL 7021 acier 1,5 mm, avec perforations 19"; la réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur 34
2 pièces 1798 alu zingué Acier 1,5 mm, la réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur 38
2 pièces 1798 RAL 7021 acier 1,5 mm, avec poinçonnage 19", 1 paire nécessaire pour le montage de la traverse-support de porte 38
2 pièces 2020 alu zingué Acier 1,5 mm, la réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur 43
2 pièces 2020 RAL 7021 acier 1,5 mm, réglable en profondeur; baie de profondeur 600 mm : commander des traverses de profondeur; baie de profondeur 800 mm : commander des traverses de réduction 43
2 pièces 2198 alu zingué Acier 1,5 mm, la réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur 47
2 pièces 2198 RAL 7021 - 47