Traverse de profondeur, 3 rangées (Varistar)

Image pour Traverse de profondeur, 3 rangées à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Passage de câbles à l'aide de colliers serre-câbles et d'anneaux guide-câbles, nécessaire pour les étagères-bâtis réduites
  • Acier 1,5 mm, finition AlZn ;

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Traverse de profondeur

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Couleur Description Longueur L mm
Référence catalogue Profondeur mm Qté Couleur Description Longueur L mm
600.0 1 paire alu zingué 3 rangées 460.0
800.0 1 paire alu zingué 3 rangées 660.0
900.0 1 paire alu zingué 3 rangées 760.0
1000.0 1 paire alu zingué 3 rangées 860.0
1100.0 1 paire alu zingué 3 rangées 960.0
1200.0 1 paire alu zingué 3 rangées 1060.0