Toit de ventilateur avec ventilateur axial hauteur 25 mm, 8 W, 84 ... 90 m³/h ou hauteur 35 mm, 15 W, 162 ... 172 m³/h (Novastar)

Image pour Toit de ventilateur avec ventilateur axial hauteur 25 mm, 8 W, 8 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Raccordement 0,5 m, connecteur C14 CEI
  • Acier, RAL 7021
  • Toits adaptés à une hauteur des ventilateurs de 25 mm ou 38 mm
  • Avec mise à la masse et câblage
  • Toit surélevé (33 mm)

    Famille de produit:

    Novastar

    Remarque:

  • Anneaux de levage à commander séparément
  • Ventilateurs supplémentaires en vue d'augmenter la puissance de refroidissement, à commander séparément
  • Thermostat ou régulateur de vitesse de rotation à commander séparément
  • Catégorie d'accessoires:

    Toit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Pour profondeur de baie mm
 
Référence catalogue Largeur mm Qté Couleur Pour profondeur de baie mm Description Description
Référence catalogue Largeur mm Qté Couleur Pour profondeur de baie mm Description Description
553.0 1 pièce RAL 7021 500.0 Aentilateur axial, hauteur 25 mm, 8 W, 84 ... 90 acier, RAL 7021, avec mise à la masse et câblage;  2 ventilateurs pour prof. 500 mm, 4 caches; 3 ventilateurs pour prof. 600/800 mm, 3 caches; raccordement 0,5 m, connecteur mâle CEI C14
553.0 1 pièce RAL 7021 600.0 Aentilateur axial, hauteur 25 mm, 8 W, 84 ... 90 acier, RAL 7021, avec mise à la masse et câblage;  2 ventilateurs pour prof. 500 mm, 4 caches; 3 ventilateurs pour prof. 600/800 mm, 3 caches; raccordement 0,5 m, connecteur mâle CEI C14
553.0 1 pièce RAL 7021 800.0 Aentilateur axial, hauteur 25 mm, 8 W, 84 ... 90 acier, RAL 7021, avec mise à la masse et câblage;  2 ventilateurs pour prof. 500 mm, 4 caches; 3 ventilateurs pour prof. 600/800 mm, 3 caches; raccordement 0,5 m, connecteur mâle CEI C14
553.0 1 pièce RAL 7021 500.0 Ventilateur axial, hauteur 38 mm, 15 W, 162 ... 172 m³/h acier, RAL 7021, avec mise à la masse et câblage; 2 ventil. pour prof. 500 mm, 1 cache; 3 ventil. pour prof. 600/800 mm, 3 caches; raccordement 0,5 m, connecteur mâle CEI C14
553.0 1 pièce RAL 7021 600.0 Ventilateur axial, hauteur 38 mm, 15 W, 162 ... 172 m³/h acier, RAL 7021, avec mise à la masse et câblage; 2 ventil. pour prof. 500 mm, 1 cache; 3 ventil. pour prof. 600/800 mm, 3 caches; raccordement 0,5 m, connecteur mâle CEI C14
553.0 1 pièce RAL 7021 800.0 Ventilateur axial, hauteur 38 mm, 15 W, 162 ... 172 m³/h acier, RAL 7021, avec mise à la masse et câblage; 2 ventil. pour prof. 500 mm, 1 cache; 3 ventil. pour prof. 600/800 mm, 3 caches; raccordement 0,5 m, connecteur mâle CEI C14