Tôle plancher (Varistar), modulaire

Image pour Tôle plancher, modulaire à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 1,5 mm
  • L'ouverture peut être obtu réepar un filtre par un joint balai pour l'entrée de câbles par un capot
  • avec mise à la masse
  • Le capot inférieur se compose de plusieurs parties et est ouvert à l'arrière (ouverture arrière de profondeur 200 mm aucune ouverture pour la baie de profondeur 300 mm)

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

  • Le montage s’effectue de l'intérieur
  • Cache, joint balai ou filtre à commander séparément
  • Catégorie d'accessoires:

    sol / Socle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description
300.0 600.0 1 pièce RAL 7021 modulaire -
600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
900.0 600.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
900.0 800.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
1000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
1000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
1100.0 600.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
1100.0 800.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 modulaire acier 1,5 mm, ouverture arrière de prof. 200 mm (aucune ouverture pour la baie de prof. 300 mm), avec mise à la masse