Porte en acier IP 55, pleine (Varistar), verrouillage 3 points, RAL 7021/RAL 7035

Image pour Porte en acier IP 55, pleine (Varistar), verrouillage 3 points, RAL 7021/RAL 7035 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Porte en acier avec cadre de montage installé à l'intérieur, offre une importante zone de montage ou de découpe (fixation à l'aide de vis M5, pas en hauteur 25 mm)
  • Charnières 180°
  • Poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir monté, avec mise à la masse
  • Verrouillage 3 points
  • Acier 1,5 mm

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Cylindre de sûreté DIN pour poignée pivotante encastrable à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Colour
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 24
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 29
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 33
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 33
1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 33
1600.0 800.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 33
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 38
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 42
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 47
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 47
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 47
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 pleine acier 1,5 mm, charnières 180°, avec cadre de montage, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 47