Porte en acier, IP 20 (Varistar), avec cadre de montage, RAL 7021/RAL 7035

Image pour Porte acier pleine, avec cadre de montage à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 1,5 mm
  • Cache de serrure
  • Charnières 180°
  • Avec mise à la masse
  • Porte acier avec cadre de montage; offre une importante zone de montage ou de découpe (fixation à l'aide de vis M5, pas de montage en hauteur 25 mm)

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Colour
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Hauteur U
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 24
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 24
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 29
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 29
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 33
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 33
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 38
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 38
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 42
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 42
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 47
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 47
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 47
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, serrure avec mise à la masse,  pour découpes et montage conséquents 47