Panneau arrière (Varistar), vissé pour EMC et IP 55, RAL 7021/RAL 7035

Image pour Panneau arrière, vissé, CEM, IP 55 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Extérieur peint, intérieur AlZn
  • Avec mise à la masse
  • Acier 1 mm

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Face arrière

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Colour
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
1600.0 800.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47