Flanc (Varistar), vissé pour version CEM et IP 55, RAL 7035 / RAL 7021

Image pour Flanc vissé, CEM, IP 55 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 1 mm
  • Extérieur peint, intérieur AlZn, avec mise à la masse

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Flanc

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
Colour
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
600.0 1200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
600.0 1200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
800.0 1200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
800.0 1200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
900.0 1200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
900.0 1200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
1000.0 1200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
1000.0 1200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 24
600.0 1400.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
600.0 1400.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
800.0 1400.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
800.0 1400.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
900.0 1400.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
900.0 1400.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
1000.0 1400.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
1000.0 1400.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 29
600.0 1600.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
600.0 1600.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
800.0 1600.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
800.0 1600.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
900.0 1600.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
900.0 1600.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
1000.0 1600.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
1000.0 1600.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 33
600.0 1800.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
600.0 1800.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
800.0 1800.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
800.0 1800.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
900.0 1800.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
900.0 1800.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
1000.0 1800.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
1000.0 1800.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 38
300.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
300.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
600.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
600.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
800.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
800.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
900.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
900.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
1000.0 2000.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
1000.0 2000.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 42
300.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
300.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
600.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
600.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
800.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
800.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
900.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
900.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
1000.0 2200.0 2 pièces RAL 7021 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47
1000.0 2200.0 2 pièces RAL 7035 A visser pour la version CEM acier 1 mm, extérieur poudré, intérieur AlZn, avec mise à la masse 47