Etagère 19", fixe (Varistar), pleine profondeur / Profondeur réduite de 100 mm, RAL 7021 / RAL 7035

Image pour Etagère 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Charge statique admissible, 75 kg
  • Acier 1,5 mm
  • Avec mise à la masse
  • Largeur 495 mm
  • À monter sur quatre montants 19"

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Etagère

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Colour
Version
 
Référence catalogue Qté Couleur c mm w mm xf mm d mm Description Pour profondeur de baie mm Pour largeur de baie [mm]
Référence catalogue Qté Couleur c mm w mm xf mm d mm Description Pour profondeur de baie mm Pour largeur de baie [mm]
1 pièce RAL 7021 400.0 495.0 50.0 342.0 Profondeur réduite de 100 mm 600, 800 600, 800
1 pièce RAL 7035 400.0 495.0 50.0 342.0 Réduction de 100 mm 600, 800 600, 800
1 pièce RAL 7021 500.0 495.0 50.0 442.0 Pleine profondeur 600, 800 600, 800
1 pièce RAL 7035 500.0 495.0 50.0 442.0 pleine profondeur 600 600, 800
1 pièce RAL 7021 600.0 495.0 50.0 642.0 Profondeur réduite de 100 mm 800 600
1 pièce RAL 7035 600.0 495.0 50.0 642.0 Réduction de 100 mm 800 600
1 pièce RAL 7021 700.0 495.0 50.0 642.0 Pleine profondeur 800 600
1 pièce RAL 7035 700.0 495.0 50.0 642.0 pleine profondeur 800 600
1 pièce RAL 7021 740.0 495.0 70.0 682.0 Pleine profondeur 900, 1000, 1200 600
1 pièce RAL 7035 740.0 495.0 70.0 682.0 Pleine profondeur 900, 1000, 1200 600
- - - - - - Rail de renfort - -