Bâti (Varistar), Heavy-Duty, Sismique

Image pour Bâti sismique Heavy-Duty, charge statique admissible 800 kg à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Tenue sismique jusqu'à Bellcore Zone 4
  • Bâti Heavy-Duty soudé avec 8 équerres de renfort soudées, RAL 7021
  • Charge statique 800 kg selon CEI 61587‐1 et CEI 61587‐2
  • Charge dynamique 250 kg selon CEI 61587‐2
  • Acier 1,5 mm, zingué, surface poudrée

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Accessoires à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    Bâti

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Hauteur U
Largeur mm
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Hauteur U
600.0 1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 24
800.0 1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 24
600.0 1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 24
800.0 1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 24
600.0 1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 29
800.0 1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 29
600.0 1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 29
800.0 1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 29
600.0 1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 33
800.0 1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 33
600.0 1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 33
800.0 1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 33
600.0 1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 38
800.0 1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 38
600.0 1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 38
800.0 1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 38
600.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 42
800.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 42
600.0 2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 42
800.0 2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 42
600.0 2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 47
800.0 2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 47
600.0 2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 47
800.0 2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 47