Labrack, bâti 19" ouvert, mobile

Image pour Bâti Labrack 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Version mobile ou fixe
  • Différentes étagères
  • Accessoires de câblage
  • Charge admissible de 200 kg ou 150 kg (voir tableau des spécifications), avec centre de gravité défini au milieu du bâti-rack
  • Profondeur de tiroir max. recommandée 400 mm

    Famille de produit:

    Labrack

    Indice de protection:

    sans

    Blindage:

    Non

    Type:

    Bâti ouvert

    Charge admissible:

    150 kg/ 330 Ibs statique

    Matière:

    Cadre en acier et sans d'habillage

    Catégorie d'accessoires:

    Bâti

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Référence catalogue Height H mm Qté h mm Description
Référence catalogue Height H mm Qté h mm Description
1164 1 pièce 1067.0 Broches 24 U
1831 1 pièce 1733.0 Broches 39 U