Interscale pour Mini-ITX, avec ailettesde 10/20 mm, conduction cooled

Image pour Interscale pour Mini-ITX, avec ailettesde 10/20 mm, conduction cooled à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Entretoises installées pour le montage des cartes
  • Couleur RAL 7016
  • Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter : corps, plaque supérieure et face avant
  • Construction rigide nécessitant seulement quatre vis
  • Découpe pour panneau E/S Mini ITX, fiche d’alimentation (Phoenix Contact, 0710028) et interrupteur d’alimentation (Schurter, MCS 18 Avant)
  • Protection CEM intégrée
  • Autres dimensions, formes de découpe, emplacements et sérigraphies disponibles

    Famille de produit:

    Interscale C

    Application:

    De table

    Type:

    Coffret

    refroidissement:

    Conduction cooled

    IP Protection:

    IP 30

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Description
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Description
189.0 94.0 184.0 1 pièce Avec ailettesde 10 mm
189.0 94.0 184.0 1 pièce Avec ailettesde 20 mm