RatiopacPRO, Case, Tower

Image pour RatiopacPRO, Case, Tower à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 24571-395
retour à la liste des produits
  • Construction symétrique, face avant et face arrière identiques
  • Espace utile 4 U, 84 F, profondeur 475 mm
  • Coffret basé sur RatiopacPRO
  • Non blindé (blindage CEM réalisable a posteriori)

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Application:

    Version tour

    Options:

    Bandeau Avant

    Refroidissement:

    Perforé, unité de ventilation en option

    Composition:

    Coffret vide

    Remarque:

  • Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
  • Solutions sur mesure (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
  • Service de montage à partir d'1 pièce

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 475.0
Hauteur mm 177.0
Largeur mm 448.9
Description ratiopacPRO Tower
Largeur A 177.0
Larg.  w 112.35
Pour hauteur de coffret [U] 4
Hauteur U 4
Largeur F 84