RatiopacPRO AIR, coffret, non blindé, rackable

Image pour RatiopacPRO AIR, coffret, non blindé, rackable à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le coffret dispose d'un espace libre de 2 x 1/2 U pour la ventilation par le dessus et le dessous de l'espace réservé aux cartes
  • version avec equerre de rackage 19"
  • Téléchargez les données CAO 3D sur le site Internet
  • Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (selon la profondeur du coffret)
  • Construction symétrique, face avant et face arrière identiques
  • Coffret pour aménagement personnalisé avec composants au standard 19" ou aménagement spécifique p.ex. avec plaque de montage
  • Non blindé (blindage CEM réalisable a posteriori)

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Application:

    Rackable

    Options:

    Equerre de rackage 19"

    Refroidissement:

  • Perforé
  • Perforé, unité de ventilation en option
  • Composition:

    Coffret vide

    Remarque:

  • Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
  • Solutions sur mesure (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
  • Service de montage à partir d'1 pièce

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
255.5 177.8 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.8 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.8 448.9 375.5 4 4 84
435.5 177.8 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.8 448.9 495.5 4 4 84
255.5 222.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 222.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 222.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 222.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 222.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 311.15 448.9 255.5 7 7 84
315.5 311.15 448.9 315.5 7 7 84
375.5 311.15 448.9 375.5 7 7 84
435.5 311.15 448.9 435.5 7 7 84
495.5 311.15 448.9 495.5 7 7 84