RatiopacPRO AIR, coffret, non blindé, avec poignées

Image pour RatiopacPRO AIR, coffret, non blindé, avec poignées à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le coffret dispose d'un espace libre de 2 x 1/2 U pour la ventilation par le dessus et le dessous de l'espace réservé aux cartes
  • Coffret pour aménagement personnalisé avec composants au standard 19" ou aménagement spécifique p.ex. avec plaque de montage
  • Construction symétrique, face avant et face arrière identiques
  • Non blindé (blindage CEM réalisable a posteriori)
  • Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm et 340 mm (selon la profondeur du coffret)
  • Téléchargez les données CAO 3D sur le site Internet
  • Version avec poignées

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Application:

  • De table
  • Portable
  • Options:

    Poignée de modules enfichables

    Refroidissement:

  • Perforé
  • Perforé, unité de ventilation en option
  • Composition:

    Coffret vide

    Remarque:

  • Modifications (teintes et dimensions spécifiques)
  • Solutions sur mesure (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)
  • Service de montage à partir d'1 pièce

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Pour hauteur de coffret [U] Largeur F Largeur mm Profondeur D mm Profondeur mm
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Pour hauteur de coffret [U] Largeur F Largeur mm Profondeur D mm Profondeur mm
4 177.8 4 28 164.3 255.5 255.5
4 177.8 4 28 164.3 315.5 315.5
4 177.8 4 42 235.54 255.5 255.5
4 177.8 4 42 235.54 315.5 315.5
4 177.8 4 42 235.54 375.5 375.5
4 177.8 4 42 235.54 435.5 435.5
4 177.8 4 63 342.42 315.5 315.5
4 177.8 4 63 342.42 375.5 375.5
4 177.8 4 63 342.42 435.5 435.5
4 177.8 4 84 448.9 255.5 255.5
4 177.8 4 84 448.9 315.5 315.5
4 177.8 4 84 448.9 375.5 375.5
4 177.8 4 84 448.9 435.5 435.5
4 177.8 4 84 448.9 495.5 495.5
5 222.25 5 28 164.3 255.5 255.5
5 222.25 5 28 164.3 315.5 315.5
5 222.25 5 42 235.54 255.5 255.5
5 222.25 - 42 235.54 315.5 315.5
5 222.25 5 42 235.54 375.5 375.5
5 222.25 5 42 235.54 435.5 435.5
5 222.25 5 63 342.42 315.5 315.5
5 222.25 5 63 342.42 375.5 375.5
5 222.25 5 63 342.42 435.5 435.5
5 222.25 5 84 448.9 255.5 255.5
5 222.25 5 84 448.9 315.5 315.5
5 222.25 5 84 448.9 375.5 375.5
5 222.25 5 84 448.9 435.5 435.5
5 222.25 5 84 448.9 495.5 495.5
7 311.15 7 28 164.3 255.5 255.5
7 311.15 7 28 164.3 315.5 315.5
7 311.15 7 42 235.54 255.5 255.5
7 311.15 7 42 235.54 315.5 315.5
7 311.15 7 42 235.54 375.5 375.5
7 311.15 7 42 235.54 435.5 435.5
7 311.15 7 63 342.42 315.5 315.5
7 311.15 7 63 342.42 375.5 375.5
7 311.15 7 63 342.42 435.5 435.5
7 311.15 7 84 448.9 255.5 255.5
7 311.15 - 84 448.9 315.5 315.5
7 311.15 7 84 448.9 375.5 375.5
7 311.15 7 84 448.9 435.5 435.5
7 311.15 7 84 448.9 495.5 495.5