Fermer
- Accueil>
- Produits>
- Bac à cartes, coffrets et faces avant>
- Coffrets
Coffrets
PLATES-FORMES MODULAIRES
DE COFFRETS 19 POUCES POUR CARTES


nVent propose des coffrets 19 pouces portables, de table ou des coffrets rackables complets avec une large gamme d’accessoires pour des applications médicales, électroniques générales, de tests et de mesures.
-
Coffrets 19 pouces et Coffrets de table”Nos coffrets de table sont destinés à accueillir des circuits imprimés (carte Europe) ou des composants individuels. nVent propose trois gammes de coffrets de table Schroff, y compris le RatiopacPRO, PropacPRO et CompacPRO. Les trois gammes incluent des produits très légers et sont adaptées aux applications mobiles.Dimensions F et U
Les coffrets 19” comme le Comptec, comparables à des petites baies, sont prévus pour accueillir des composants 19”, tels que des bacs à cartes des tiroirs de ventilation ou des faces avant 19”.
F = pas horizontal, utilisé pour mesurer la largeur d’un coffret ; 1 F = 2/10” = 5,08 mmINTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET BLINDAGE CEM
U = unité, utilisé pour mesurer la hauteur d’un coffret ; 1 U = 1 ¾” = 44,45 mm
IEM = interférences électromagnétiques, effets indésirables dus aux rayonnements et à la conduction électromagnétiques
CEM = compatibilité électromagnétique
Le blindage CEM est la pratique visant à réduire les champs et ondes électromagnétiques dans un espace à l’aide d’obstacles.
-
Les coffrets Schroff permettent de réaliser des solutions esthétiques et fonctionnelles. Compatibles avec une vaste gamme d’accessoires, les coffrets peuvent être configurés pour satisfaire aux applications les plus exigeantes, à l’aide de composants standard du catalogue. Qu’il s’agisse d’une application CompactPCI, VME ou propriétaire, la gamme de coffrets Schroff dispose d’une solution sur étagère en version portable, de table ou rackable en fonction de vos exigences.
- Coffrets portables, de table et 19” qui s’intègrent parfaitement à votre environnement
- De nombreuses options de modification et de personnalisation
- Coffret pour circuits imprimés ou composants non-standard
- Solutions de plates-formes adaptées à de nombreuses applications parmi lesquelles des applications
médicales et de tests et de mesures - Poids très léger (aluminium) et adapté aux applications mobiles
- Accepte des circuits imprimés conformes aux normes IEEE 1101.x et IEEE 60297.x ou des applications non
standard
RatiopacPRO et RatiopacPRO AIR | PropacPRO | CompacPRO | Comptec | |
---|---|---|---|---|
Conception | ||||
De table | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peut être intégré dans une baie 19" | ![]() |
|||
Montage du circuit imprimé conforme aux normes CEI et IEEE | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Accepte un tiroir, ou une fixation, tôle | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Accepte un bac à cartes ou un tiroir 19" | ![]() |
|||
Normes | ||||
IEC 60297-3-101 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
IEC 60297-3-102 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
IEEE 1101.x | ![]() |
|||
Compact PCI & VME 64 x | ![]() |
|||
Spécifications du produit | ||||
IP 20 selon CEI 60529 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CEM selon CEI 95373, partie 15 | ![]() |
![]() |
||
Disponible avec options de refroidissement par ventilateur intégré | ![]() |
|||
Modification | ||||
Hauteur | ![]() |
|||
Largeur | ![]() |
|||
Profondeur | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Connect With Us