Outdoor Unibody HEX

Image pour Outdoor Unibody HEX à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 11249-016
retour à la liste des produits
  • Double paroi, aluminium
  • Refroidissement forcé via un échangeur thermique intégré dans la porte, max. 70 W/K
  • IP 55
  • Corps monobloc avec pièces d'habillage extérieures amovibles

    Famille de produit:

    Unibody

    Indice de protection:

    IP 55 ou NEMA 12~

    Blindage:

    Non

    Type:

    Aluminium, simple paroi

    refroidissement:

    Echangeur thermique

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 500.0
Hauteur mm 1330.0
Largeur mm 700.0
Hauteur U 25
Nombre de ventilateurs 2
Hauteur x largeur x profondeur [mm] 110 x 465 x 150
Indice de protection [IP] 55
Poids [Kg] 21
Plage de température [°C] -40 … 50
qW = coefficient de transfert thermique, valeur moyenne [W/K] 35
Chauffage tension d'entrée [VAC] 230
Chauffage puissance [W] 1000
Coefficient de transfert thermique [W/K] 70
Tension d'entrée [VCC] 48
Débit d'air -circuit extérieur [m3/h] 510
Débit d'air -circuit intérieur [m3/h] 600

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Corps, alu
2 2 Flanc, alu, RAL 7035
3 1 Porte avant, alu, RAL 7035, verrouillage 3 points, poignée pivotante encastrable avec cylindre de sûreté DIN, charnières 135°, arrêt de porte 120°, charnières montées à gauche
4 1 Panneau arrière, alu, RAL 7035
5 1 Toit, alu, RAL 7035
6 1 Socle avec bandeaux avant et latéraux amovibles, hauteur 100 mm
7 1 Tôle plancher avec passe-câbles, alu
8 4 Traverse de profondeur pour montants 19"/métriques
9 1 Kit de mise à la masse, monté
10 1 Echangeur thermique 48 VDC (régulation électronique avec sorties alarmes), avec capteur de température, chauffage, câble raccordement DC avec fiche CEI, 3 m

Accessoires

Article
Thmbnail Image Fixation Murale, 1 kit 21249-017 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list