Outdoor Modulaire VENT (ventilateurs)

Image pour Outdoor Modulaire VENT (ventilateurs) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Bâti en aluminium avec pièces d'habillage amovibles
  • IP 55 ou NEMA 12*
  • Double paroi

    Note:

  • Les dimensions en hauteur sont sans socle
  • qW = specific heat dissipation capacity according to ETSI EN 300 019-1-4. 12*
  • Famille de produit:

    Modulaire

    Indice de protection:

    IP 55 ou NEMA 12~

    Blindage:

    Non

    Type:

    Aluminium, double paroi

    refroidissement:

    Ventilateur, ventilation

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Cabinet Type
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Description Description Application
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Description Description Application
25 1330.0 1300.0 600.0 Porte double Les dimensions en hauteur sont sans socle, hauteur de la socle = 100 mm Ferroviaire
29 1510.0 700.0 600.0 Porte simple Les dimensions en hauteur sont sans socle, hauteur de la socle = 100 mm Ferroviaire
29 1510.0 1300.0 600.0 Porte double Les dimensions en hauteur sont sans socle, hauteur de la socle = 100 mm Ferroviaire
29 1530.0 700.0 730.0 Single Door Les dimensions en hauteur sont sans socle, hauteur de la socle = 200 mm Telecom
29 1530.0 1300.0 630.0 Double Door Les dimensions en hauteur sont sans socle, hauteur de la socle = 200 mm Telecom
29 1630.0 1300.0 630.0 Porte double Les dimensions en hauteur sont sans socle, hauteur de la socle = 100 mm Ferroviaire