ComLine ECL

Image pour ComLine ECL à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Baie simple paroi, construction légère en aluminium
  • IP 55

    Famille de produit:

    Comline ECL

    Indice de protection:

    IP 55 ou NEMA 12~

    Blindage:

    Non

    Type:

    Aluminium, simple paroi

    refroidissement:

    Convection naturelle

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur mm
Largeur mm
Profondeur (mm)
Configuration
 
Référence catalogue Description H mm Largeur mm Profondeur D mm
Référence catalogue Description H mm Largeur mm Profondeur D mm
avec socle 600.0 600.0 500.0
avec socle 900.0 600.0 500.0
avec socle 900.0 700.0 600.0
avec socle 1200.0 700.0 600.0
sans socle 1200.0 700.0 600.0
sans socle 600.0 600.0 500.0
sans socle 900.0 600.0 500.0
sans socle 900.0 700.0 600.0