VARISTAR Serveur RAL 7021, 1600 kg, baie accouplable, baie individuelle

Image pour VARISTAR Serveur RAL 7021, 1600 kg, baie accouplable, baie individuelle à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Charge statique jusqu'à 1600 kg
  • Indice de protection IP 20
  • Compatible avec divers types de serveurs
  • Baie serveur avec portes perforées, taux de perforation 78 %

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

  • Le baie accouplable peut être construit avec la baie individuelle et les murs latéraux
  • Les panneaux latéraux ne sont pas inclus et peuvent être commandés séparément
  • Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Portes avant et arrière perforées

    Type:

    Baie serveur

    Charge admissible:

    1600 kg/ 3500 lbs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Profondeur (mm)
Type
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Version Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Version Hauteur U
1000.0 2000.0 600.0 Baie accouplable 42
1200.0 2000.0 600.0 Baie accouplable 42
1000.0 2000.0 800.0 Baie accouplable 42
1200.0 2000.0 800.0 Baie accouplable 42
1000.0 2200.0 600.0 Baie accouplable 47
1200.0 2200.0 600.0 Baie accouplable 47
1000.0 2200.0 800.0 Baie accouplable 47
1200.0 2200.0 800.0 Baie accouplable 47
1000.0 2450.0 600.0 Baie accouplable 52
1200.0 2450.0 600.0 Baie accouplable 52
1000.0 2450.0 800.0 Baie accouplable 52
1200.0 2450.0 800.0 Baie accouplable 52