Varistar Serveur, 1600 kg, baie accouplable, RAL 9003

Image pour Varistar Serveur, 1600 kg, baie accouplable, RAL 9003 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Indice de protection IP 20
  • Charge statique jusqu'à 1600 kg
  • Baie serveur avec portes perforées, taux de perforation 78 %
  • Compatible avec divers types de serveurs

    Famille de produit:

    Varistar

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Portes avant et arrière perforées

    Type:

    Baie serveur

    Charge admissible:

    1600 kg/ 3500 lbs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
Largeur mm
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Version
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Version
42 2000.0 600.0 1000.0 Baie accouplable
42 2000.0 600.0 1200.0 Baie accouplable
42 2000.0 800.0 1000.0 Baie accouplable
42 2000.0 800.0 1200.0 Baie accouplable
47 2200.0 600.0 1000.0 Baie accouplable
47 2200.0 600.0 1200.0 Baie accouplable
47 2200.0 800.0 1000.0 Baie accouplable
47 2200.0 800.0 1200.0 Baie accouplable
52 2450.0 600.0 1000.0 Baie accouplable
52 2450.0 600.0 1200.0 Baie accouplable
52 2450.0 800.0 1000.0 Baie accouplable
52 2450.0 800.0 1200.0 Baie accouplable