VARISTAR NET Plus - Baie accouplable, Baie individuelle

Image pour VARISTAR NET Plus - Baie accouplable, Baie individuelle à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Indice de protection IP 20
  • Baie réseaux avec deux plans 19" et socle
  • Charge statique jusqu'à 400 kg (Slim-Line)

    Famille de produit:

    Varistar

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Porte vitrée et panneau arrière

    Type:

    Armoire de réseau

    Charge admissible:

    400 kg/ 880 lbs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Profondeur (mm)
Type
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Version Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Version Hauteur U
600.0 1200.0 600.0 600.0 Baie individuelle 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 Baie individuelle 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 Baie individuelle 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 Baie individuelle 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 Baie individuelle 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 Baie individuelle 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 Baie individuelle 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 Baie individuelle 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 Baie individuelle 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 Baie individuelle 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 Baie individuelle 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 Baie individuelle 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 Baie individuelle 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 Baie individuelle 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 Baie individuelle 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 Baie individuelle 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 Baie individuelle 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 Baie individuelle 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 Baie individuelle 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 Baie individuelle 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 Baie individuelle 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 Baie individuelle 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 Baie individuelle 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 Baie individuelle 47
600.0 1200.0 600.0 600.0 Baie accouplable 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 Baie accouplable 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 Baie accouplable 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 Baie accouplable 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 Baie accouplable 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 Baie accouplable 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 Baie accouplable 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 Baie accouplable 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 Baie accouplable 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 Baie accouplable 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 Baie accouplable 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 Baie accouplable 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 Baie accouplable 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 Baie accouplable 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 Baie accouplable 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 Baie accouplable 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 Baie accouplable 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 Baie accouplable 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 Baie accouplable 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 Baie accouplable 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 Baie accouplable 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 Baie accouplable 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 Baie accouplable 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 Baie accouplable 47