Coffret mural LAN

Image pour Coffret mural LAN à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Extension possible grâce au module accouplable
  • Porte et flancs aisément amovibles
  • Agencement optimal des fibres optiques
  • Coffrets muraux "faible encombrement"
  • Applications : sous-répartiteur fibres optiques, répartiteur mural 4 U ou pour combinaison fibres optiques, cuivre et téléphonie

    Famille de produit:

    Coffrets muraux LAN

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Porte vitrée au Coffret

    Type:

    Coffret mural

    Charge admissible:

    25 kg/ 55 lbs statique

    Matière:

    Châssis et porte en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur Matière Description
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur Matière Description
220.0 600.0 425.0 RAL 7035 Châssis et porte en acier Répartiteur mural, 4 U, vertical
220.0 600.0 425.0 RAL 7035 acier Répartiteur mural - modulaire, Coffret de base
220.0 600.0 225.0 RAL 7035 Acier Répartiteur mural - modulaire, Module accouplable
85.0 300.0 300.0 RAL 7035 acier Coffret fibres optiques 300x300