Epcase 19"

Image pour Epcase 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Traverse porte‐câbles livrée avec le coffret (réglable en hauteur au pas de 25 mm)
  • Indice de protection IP 20
  • Coffret 19" multifonctions avec flancs pivotants
  • Montants 19" réglables en profondeur au pas de 25 mm
  • Passage des câbles par le haut ou le bas. Une ouverture passe‐câbles peut être équipée de deux joints balais ou d'un ventilateur.

    Famille de produit:

    Epcase

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Porte vitrée au Coffret

    Type:

    Coffret mural

    Charge admissible:

    Jusqu'à 60 kg / Jusqu'à 130 lbs statique

    Matière:

    Châssis et porte en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Matière Finition Poids E Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Matière Finition Poids E Hauteur U
600.0 814.0 600.0 600.0 acier peint 32.0 85.0 16
500.0 992.0 600.0 500.0 acier peint 34.0 85.0 20
600.0 992.0 600.0 600.0 acier peint 38.0 85.0 20
300.0 503.0 600.0 300.0 acier peint 18.0 18.0 9
400.0 487.0 600.0 400.0 acier peint 20.0 18.0 9
500.0 612.0 600.0 500.0 acier peint 25.0 85.0 12
400.0 612.0 600.0 400.0 acier peint 24.0 18.0 12
400.0 814.0 600.0 400.0 acier peint 28.0 18.0 16
500.0 812.0 600.0 500.0 acier peint 30.0 85.0 16