Epcase 10"

Image pour Epcase 10
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Coffret 10" multifonctions avec flancs pivotants
  • Montants 10" réglables en profondeur au pas de 25 mm
  • Passage des câbles par le haut ou le bas. L'ouverture de passage des câbles peut être équipée d’un joint balai

    Famille de produit:

    Epcase

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Porte vitrée au Coffret

    Type:

    Coffret mural

    Charge admissible:

    Jusqu'à 60 kg / Jusqu'à 130 lbs statique

    Matière:

    Châssis et porte en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Matière Finition Poids Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Matière Finition Poids Hauteur U
280.0 262.0 345.0 280.0 Acier peint 5.0 4
280.0 462.0 345.0 280.0 Acier peint 10.0 8
280.0 612.0 345.0 280.0 Acier peint 23.0 12