VARISTAR Sismique

Image pour VARISTAR Sismique à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Tenue sismique jusqu'à Bellcore Zone 4
  • Charge statique admissible 1600 kg
  • Charge dynamique admissible 250 kg
  • Solutions spécifiques pour charge mécanique élevée sur demande

    Famille de produit:

    Varistar

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Type:

    Baie standard

    Charge admissible:

    1600 kg/ 3500 lbs statique

    Certification:

    Test sismique Bellcore Zone 4

    Charge dynamique:

    250 kg dynamique

    Couleur:

    RAL 7035/ RAL7021

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Hauteur U
600.0 2000.0 600.0 600.0 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 42
800.0 1800.0 600.0 800.0 38