VARISTAR Colocation RAL 7035

Image pour VARISTAR Colocation RAL 7035 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Baies de colocation avec 2, 3 ou 4 compartiments pour intégration, par exemple, de serveurs (voir le tableau des spécifications)
  • Flexibilité du câblage qui peut s'effectuer par le haut, le bas, la gauche et la droite (possibilité de séparer les câbles de données et d'alimentation)
  • Verrouillage multipoints
  • Portes perforées
  • Indice de protection IP 20
  • Teinte RAL 7035

    Famille de produit:

    Varistar

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Portes avant et arrière perforées

    Type:

    Baie serveur, Colocation

    Charge admissible:

    800 kg/ 1800 lbs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Profondeur (mm)
Nombre d\\' compartiments
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Nombre d' compartiments Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Nombre d' compartiments Hauteur U
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 2 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 3 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 4 42
1200.0 2000.0 600.0 1200.0 2 42
1200.0 2000.0 600.0 1200.0 3 42
1200.0 2000.0 600.0 1200.0 4 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 2 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 4 42
1200.0 2000.0 800.0 1200.0 2 42
1200.0 2000.0 800.0 1200.0 4 42
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 2 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 3 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 4 47
1200.0 2200.0 600.0 1200.0 2 47
1200.0 2200.0 600.0 1200.0 3 47
1200.0 2200.0 600.0 1200.0 4 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 2 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 4 47
1200.0 2200.0 800.0 1200.0 2 47
1200.0 2200.0 800.0 1200.0 3 47
1200.0 2200.0 800.0 1200.0 4 47
1000.0 2450.0 600.0 1000.0 2 52
1000.0 2450.0 600.0 1000.0 3 52
1000.0 2450.0 600.0 1000.0 4 52
1200.0 2450.0 600.0 1200.0 2 52
1200.0 2450.0 600.0 1200.0 3 52
1200.0 2450.0 600.0 1200.0 4 52
1000.0 2450.0 800.0 1000.0 2 52
1000.0 2450.0 800.0 1000.0 3 52
1000.0 2450.0 800.0 1000.0 4 52
1200.0 2450.0 800.0 1200.0 2 52
1200.0 2450.0 800.0 1200.0 3 52
1200.0 2450.0 800.0 1200.0 4 52