Labrack, bâti 19" ouvert, avec roulettes

Image pour Labrack, bâti 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 10117-498
retour à la liste des produits
  • Charge admissible de 200 kg, avec centre de gravité défini au milieu du bâti-rack
  • Profondeur de tiroir max. recommandée 400 mm

    Famille de produit:

    Labrack

    Composition:

    monté

    Indice de protection:

    sans

    Blindage:

    Non

    Type:

    Bâti ouvert

    Matière:

    Cadre en acier et sans d'habillage

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 710.0
Hauteur mm 1856.0
Largeur mm 600.0
Profondeur D mm 710.0
Description Labrack 19", mobile
Hauteur U 36

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Bâti 19", acier 2 mm, RAL 7035, avec poinçonnage EIA
2 1 Socle roulant, fonte alu, RAL 7035
3 2 Roulette, matière plastique (PA) avec revêtement  caoutchouc
4 2 Roulette avec blocage, matière plastique (PA) avec revêtement caoutchouc

Accessoires

Article
Thmbnail Image Tablette, acier 1,5 mm, RAL 7035, 1 pièce 20119-257 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Anneaux guide‐câbles pour rail DIN, Gabarit : 45 x 120 mm 20118-339 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Anneaux guide‐câbles pour rail DIN, Gabarit : 75 x 40 mm 20118-554 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Anneaux guide‐câbles pour rail DIN, Gabarit : 75 x 40 mm 20118-783 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Lot visserie de fixation 19" (vis, rondelle, écrou), (50 vis M6 x 16, 50 rondelles en matière plastique, 50 écrous-cages) 21101-809 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Tablette 19", 2 U, Charge admissible 10 kg, 1 pièce 20118-785 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Tablette 19", 2 U, Charge admissible 10 kg, 1 pièce 20119-106 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Lot visserie de fixation 19" (vis, rondelle, écrou), (100 vis M6 x 16, 100 rondelles en matière plastique, 100 écrous-cages) 21101-810 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Anneaux guide‐câbles pour rail DIN, Gabarit : 95 x 95 mm 20118-340 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Anneaux guide‐câbles pour rail DIN, Gabarit : 95 x 95 mm 20119-080 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list