VARISTAR IP 20

Image pour VARISTAR IP 20 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Charge statique admissible 800 kg
  • Indice de protection IP 20
  • Avec porte avant vitrée
  • Portes avec verrouillage 1 point, flancs avec loquets coulissants

    Famille de produit:

    Varistar

    Composition:

    monté

    Remarque:

    Les portes peuvent recevoir une poignée pivotante encastrable a posteriori

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Porte vitrée et panneau arrière

    Type:

    Baie standard

    Charge admissible:

    800 kg/ 1750 Ibs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Couleur Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Couleur Hauteur U
600.0 1800.0 600.0 600.0 RAL 7035 38
800.0 1800.0 600.0 800.0 RAL 7035 38
600.0 2000.0 600.0 600.0 RAL 7035 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 RAL 7035 42