VARISTAR Deco

Image pour VARISTAR Deco à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Ouvert à l'avant (sans porte)
  • Porte arrière avec verrouillage 1 point, flancs avec loquets coulissants
  • Plan de montage 19" intégré au cadre enjoliveur
  • Charge statique admissible 400 kg (Slim‐Line)

    Famille de produit:

    Varistar

    Composition:

    monté

    Remarque:

    La porte arrière peut recevoir une poignée pivotante encastrable a posteriori

    Indice de protection:

    sans

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    19" panneau avant et porte arrière

    Type:

    Baie standard

    Charge admissible:

    400 kg/ 880 lbs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm Couleur
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm Couleur
38 1800.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
38 1800.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035
42 2000.0 600.0 800.0 800.0 RAL 7035