Novastar, baie sans portes

Image pour Novastar, baie sans portes à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Indice de protection IP 20
  • Largeur 553 mm
  • Tous les montants (avant et arrière) au standard 19"
  • Teinte: RAL 7021 ou combinaison RAL 7021/RAL 7035 (Voir le tableau des spécifications)
  • Charge statique admissible jusqu’à 400 kg (Voir le tableau des spécifications)
  • Porte et panneau arrière à combiner au choix
  • Pièces d'habillage à fleur avec le bâti
  • Bâti vissé, cadre en fonte aluminium et montant en profilé aluminium

    Famille de produit:

    Novastar

    Composition:

    monté

    Indice de protection:

    sans

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    avant et arrière ouverte

    Type:

    Baie standard

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
Colour
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
600.0 456.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 9 9
500.0 589.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 12 12
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 12 12
500.0 767.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 16 16
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 16 16
500.0 945.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 20 20
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 20 20
800.0 945.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 20 20
600.0 1167.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 25 25
800.0 1167.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 25 25
600.0 1567.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 34 34
800.0 1568.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 34 34
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
600.0 2145.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 47 47
800.0 2145.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 47 47
600.0 456.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 9 9
500.0 589.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 12 12
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 12 12
500.0 767.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 16 16
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 16 16
500.0 945.0 553.0 500.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 20 20
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 20 20
800.0 945.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 20 20
600.0 1167.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 25 25
800.0 1167.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 25 25
600.0 1567.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 34 34
800.0 1567.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 34 34
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
600.0 2145.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 47 47
800.0 2145.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 47 47