Varistar LHX 3, Baie avec échangeur thermique air/eau (3 kW)

Image pour Varistar LHX 3, Baie avec échangeur thermique air/eau (3kW) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • A l'aide d'un ventilateur, l'air chaud accumulé dans la partie supérieure de la baie est renvoyé vers l'échangeur thermique situé dans le socle. La circulation d'air s'effectue via un canal d'air spécifique intégré dans les flancs
  • Baie IP 55, RAL 7021 avec échangeur thermique air / eau (3 kW) monté dans le socle (télescopique)
  • Charge statique 1000 kg (bâti Heavy‐Duty)
  • Baie avec indice de protection IP 55, RAL 7021, avec porte vitrée
  • Très faible bruit de 45 dB(A)

    Famille de produit:

    Varistar

    Indice de protection:

    IP 55 ou NEMA 12

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Porte vitrée et panneau arrière

    Type:

    Baie serveur, refroidi à l'eau

    Charge admissible:

    1000 kg/ 3500 lbs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U / mm
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Couleur Description Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Couleur Description Hauteur U
800.0 2000.0 600.0 800.0 RAL 7021 230 VAC 38
800.0 2200.0 600.0 800.0 RAL 7021 230 VAC 42