Novastar, Baie avec porte et panneau arrière

Image pour Novastar, Baie avec porte et panneau arrière à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Charge statique admissible jusqu’à 400 kg (voir tableau des spécifications)
  • Bâti vissé, cadre en fonte aluminium et montant en profilé aluminium
  • avec porte en verre fumé et panneau arrière
  • Teinte: RAL 7021 ou combinaison RAL 7021/RAL 7035 (voir le tableau des spécifications)
  • Tous les montants (avant et arrière) au standard 19"
  • Pièces d'habillage à fleur avec le bâti
  • Largeur 553 mm
  • Indice de protection IP 20

    Famille de produit:

    Novastar

    Composition:

    monté

    Indice de protection:

    IP 20 ou NEMA 1

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Porte vitrée et panneau arrière

    Type:

    Baie standard

    Matière:

    Cadre en aluminium et d'habillage en acier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
Colour
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Profondeur D mm Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 12 12
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 16 16
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim‐Line 20 20
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 12 12
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 16 16
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Slim‐Line 20 20
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/ RAL 7021 Heavy‐Duty 43 43