Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC pour MicroTCA, Double Full‐size, avec Power Management (PM EMMC)

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Description:

Le MTCA PSU 600 est un module Power (PM) très efficace pour les applications
MicroTCA®. Avec ses 600 W, cette alimentation est la plus efficace des alimentations
disponibles dans le facteur de forme Double‐width Full‐size.
Avec le Management Controller intégré, ce PM convient parfaitement aux
systèmes de communication complexes comprenant des processeurs de dernière
génération et un nombre accru de modules AMC.
Le MTCA PSU 600 offre la puissance requise pour 12 AMC, 2 Cooling Units (CU)
et 2 MicroTCA® Carrier Hubs (MCH).
Référence : 11098-547
retour à la liste des produits
  • Entrée secteur à l'avant avec grande plage de tension d'entrée pour tensions AC avec système de verrouillage CEI
  • Modèle compatible AdvancedMC Double Full-size
  • Prise en charge de la redondance N+1 et 2+2, partage de charge et hot-swap
  • Power Management pour 16 canaux de courant (12 AMC, 2 CU et 2 MCH)
  • Haut rendement
  • Affichage visuel de la puissance

    Remarque:

    Valeurs de sortie à TA= -25 ... 55 °C avec ventilation forcée de 20 cfmConnecteur selon PICMG MTCA.0, MicroTCA Power Connector

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

    MicroTCA

    Type:

    Alimentation à découpage

    Tensions de sortie:

    2

    Puissance:

    AC/DC

    Puissance de sortie:

    > 300 W

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Profondeur mm 186.65
Hauteur mm 148.3
Tension1 V 12.0
Courant1 A 6.8
Courant2 A 0.18
Puissance W 600.0
Tension2 V 3.3
Description MTCA 550 AC
Largeur F 6