Enfichables 19" - Régulation à découpage AC/DC pour CompactPCI et VME64x, 3 U, quadruple

Image pour Enfichables 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
Référence : 13100-141
retour à la liste des produits
  • Connecteur P47
  • Fonctionnement en mode redondant avec bus de partage du courant (CSB), Hot-swap
  • 4 tensions de sortie
  • Signalisation CompactPCI
  • Grande plage de tension d'entrée 90 ... 264 VAC avec correction du facteur de puissance (PFC)

    Description:

    Alimentation enfichable 19", 250 W, 3 U, 8 F

    Remarque:

    Valeurs de sortie à TA = 0 ... 50 °C avec ventilation forcée de 2 m/sConnecteur CompactPCI 47 pôles conforme à la spécification PICMG 2.11

    Application:

    Compatible 19''

    Spécification:

  • CompactPCI
  • VME64
  • Type:

    Alimentation à découpage

    Tensions de sortie:

    4

    Puissance:

    AC/DC

    Puissance de sortie:

    180 ... 300 W

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

* Pays / région
Obtenez les prix et disponibilités Obtenez les prix et disponibilités

Données techniques

Tension1 V 5.0
Courant1 A 40.0
Courant2 A 40.0
Courant3 A 5.5
Puissance W 250.0
Tension2 V 3.3
Tension3 V 12.0
Tension4 V -12.0
Description CPCI 250 AC
Courant4 A 2.0
Hauteur U 3

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Alimentation enfichable 19", Hauteur 3 U, Largeur A : 8 F, Profondeur 171,93 mm (profondeur des cartes 160 mm), Connecteur P 47, Face avant avec poignées et joint CEM (monté)

Accessoires

Article
Thmbnail Image Guide‐cartes avec détrompage, largeur de rainure 2 mm, avec décalage de 0,1 , 50 pièces 64560-071 Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Bus de raccordement d'alimentation avec connecteur P 47, 3 U, largeur 39,6 mm, 1 slot P47, 1 pièce 23098-105
Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Bus de raccordement d'alimentation avec connecteur P 47, 6 U, largeur 39,6 mm, 2 slots P47 l'un au‐dessus de l'autre, 1 pièce 23098-117
Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Bus de raccordement d'alimentation avec connecteur P 47, 6 U, largeur 39,6 mm, 1 slot P47 supérieur, 1 pièce 23098-116
Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list
Thmbnail Image Bus de raccordement d'alimentation avec connecteur P 47, 3 U, largeur 80,3 mm, 2 slots P47 (côte à côte), 1 pièce 23098-115
Ajouter l’article à une liste de projets add item to project list